{"product":{"productId":"agid.22449","price":479.76,"name":"Lineáris egység, nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
DIN EN 10305 szerinti precíziós cső, 1.4301. nemesacél
Trapézmenetes orsó, jobbmenetes, hengerelt, 1.4301. nemesacél.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
DIN EN 10305 szerinti precíziós cső, 1.4301. nemesacél
Trapézmenetes orsó, jobbmenetes, hengerelt, 1.4301. nemesacél.
További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Egyedi igényre
Balmenet, 2 hajtócsap, további löketek vagy kézikerék.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- K0496, K0498, K0499 nemesacél vezetők
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.