Összekötő cső és rögzítőanyag, 1.4301 nemesacél.

Talp, 1.4581 finomöntvény.

Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
Talp, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
További információk
A csőfogantyúkhoz (A alak) hengeresfejű belső hatlap kulcsnyílású csavarok, anyák és alátétek mellékelve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták