2 Találat

Leírás

Anyag

Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.

Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.

Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.

Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.

A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.

A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory

Hygienic Usit® tömítő- és alátétkorong.


K1491 Hatlapfejű kalapos anya vállal K1493.


Menetburkolat K1821

Más ügyfelek ezt is megvásárolták