{"product":{"productId":"agid.37145","price":13.29,"name":"Zárócsavarok Hygienic DESIGN kivitelben"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű TPU.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű TPU.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szabványnak megfelelő.
A nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos lezárásához.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.
A nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos lezárásához.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +85 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.