Termékleírás
A Hygienic DESIGN kengyelfogantyú kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken történő használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Cserélhető tömítőgyűrűk egészítik ki a teljes készletet.
Anyag

Kengyelfogantyú, nemesacél 1.4404.

Tömítőgyűrű EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM, üvegszál-erősítésű).

Kivitel
Kengyelfogantyú, nemesacél, polírozott.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék.
További információk
A tömítőgyűrű felfekvési felülete ideális esetben sík és derékszögben áll a csavarfurathoz képest, továbbá felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm.
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Élelmiszerkonform anyagok.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Figyelem
A Hygienic DESIGN kengyelfogantyúk alkalmasságát az adott felhasználáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni.
Szállítási terjedelem
Kengyelfogantyú két tömítőgyűrűvel.
Rajzi hivatkozás
1) Kengyelfogantyú
2) Tömítőgyűrű
Accessory
Tömítőgyűrűk K1649.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták