text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Termékleírás
A Hygienic DESIGN kivitelű kábeltömszelencéket rögzített kábelek és vezetékek házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére használják – főleg az élelmiszer-, vegyészeti és gyógyszeriparban.
Anyag

Kábeltömszelence, nemesacél: külső alkatrészek 1.4404, belső alkatrészek 1.4305.
Tömítőbetét: HTS szilikon.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Szilikon, kék.
További információk
Metrikus csatlakozómenet az EN 60423 szabvány szerint.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
Húzásmentesítő elem az EU 62444 szabványnak megfelelően.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.

A D2 méret = EHEDG-tömítési tartomány az EHEDG előírásai szerint tanúsítottnak minősülő tömítési tartományra vonatkozik.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C-tól +180 °C-ig.
Előnyök
- Az új, megemelt EHEDG-követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal.
- Rendkívül széles hőmérséklet-tartomány.
- A tömítőbetét fogazott kialakítása révén a kábel elfordítása lehetetlen.
Egyedi igényre
- További tömítési területek.
- EMV-változat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták