Szerszámacél dugókulcs.
Betét PETP-Sonder.
Kivitel
Dugókulcs krómozott.
További információk
Dugókulcs:
Dugókulcs 1/2“ hajtószárral, Hazet gyártmány. Speciálisan módosítva műanyag betétek felfogásához. A dugókulcs hossza és belső alakja révén a műanyag betét biztonságosan rögzül. Ezáltal optimális az erőátvitel a csavarfejre. Rendeltetésszerű használat esetén a kivitelből adódóan nem jön létre fémes érintkezés a dugókulcs és a hatlapú fej között. Ily módon kizárható a kontaktkorrózió.

Műanyag betét:
Műanyag betét KIPP NOVOnox hygienic termékcsaládba tartozó csavarok és anyák meghúzásához és meglazításához. A polírozott és érzékeny felületek védelmet élveznek, és elkerülhető a későbbi kontaktkorrózió.
A speciális dugókulcsba kézzel kell belenyomni. Az alakzáró kapcsolatnak és a befogó készüléknek köszönhetően a dugókulcsban biztosított az optimális rögzítés. Az elhasználódott műanyag betétek cseréjéhez nincs szükség speciális szerszámra.
A meghatározott meghúzó nyomatékok esetén (szilárdsági osztály 6.8) a műanyag betétek élettartama akár 1000 ciklust is elérhet.
Rajzi hivatkozás
A) Dugókulcs
B) Műanyag betét
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták