Acél.
Fogantyúelem poliamidból.
Kivitel
Nitrokarburált és feketére oxidált.
Fogóelem, grafit-fekete.
További információk
Karbantartásmentes, kiváló minőségű csuklóperselyek.
Tartósan állandó erőhatás nyitáskor és záráskor.
Optimális stabilitás az U-profilú, kúpos szorítókarnak köszönhetően.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Előnyök
- Speciális elektromosan vezetőképes műanyagból készült.
- Érzékeny, elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és készülékek védelmére.
- A gyorsszorítók (erőszorítók, könyökemelős szorítók) szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak.
- Ergonomikus és felhasználóbarát fogantyú.
Biztonság
Ezek az ESD termékek felhasználhatók robbanásveszélyes környezetben lévő készülékekhez, alkatrészekhez és védelmi rendszerekhez is.
Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladása, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Ezen ESD termékek elektromos vezetőképességét a TÜV Süd tesztelte.

Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták