{"product":{"productId":"agid.22827","price":8.09,"name":"Adapter, antisztatikus műanyag profilhoronyhoz, forgatható"},"currency":"EUR"}
Anyag
Adapter, antisztatikus, szénszál erősítésű PA.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Adapter, antisztatikus, szénszál erősítésű PA.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az adapterek segítségével a kihúzható tárolók profilhoronyhoz rögzíthetők (8 horony vagy 10 horony).
Az adapter mindkét irányban 45°-kal elforgatható.
Az adapter mindkét irányban 45°-kal elforgatható.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Szállítási terjedelem
1x adapterház fent.
1x adapterház lent.
1x adapterkarima.
1x M4 hatlapú anya.
1x M4x35 hatlapfejű csavar.
4x horonyrögzítés, 8/10 horony.
1x M8x16 hengeresfejű csavar.
1x adapterház lent.
1x adapterkarima.
1x M4 hatlapú anya.
1x M4x35 hatlapfejű csavar.
4x horonyrögzítés, 8/10 horony.
1x M8x16 hengeresfejű csavar.
Alkalmazás
Készülékgyártók, amelyeknek meg kell felelniük a 2014/34/EU ATEX irányelvnek.
Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.
Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes környezetben használhatók készülékek, alkatrészek és védelmi rendszerek számára is.
Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladása, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladása, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.