text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

vizuálisan észlelhető

Bejegyzések / oldal
8 / 8 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    8 / 8 bejegyzés

    Más ügyfelek ezt is megvásárolták

    Visually detectable operating parts and standard elements

    The visually detectable products are made from an ultramarine coloured plastic. And with good reason.
    Because usually, there are no blue foodstuffs. Therefore, unwanted fragments of damaged operating parts and standard elements stand out on the product surface due to the blue colour.
    This enables both the human eye and a wide variety of optical surveillance systems to easily recognise it.


    Product information:

    • Colour similar to ultramarine RAL 5002
    • EU10/2011 and FDA conform fibreglass reinforced thermoplastic
    • Inserted parts stainless steel 1.4404


    Advantages:

    • Quick visual recognition of fragments
    • Securing high quality production
    • Foodstuff conform materials