{"product":{"productId":"agid.16702","price":3.23,"name":"Ötágú csillagfogantyú, ergonomikus, belső menettel"},"currency":"EUR"}
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Megfogáskor a csúszásálló anyag ideálisan alkalmazkodik az emberi kézhez
Leírás
Anyag
Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Persely, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben feketésszürke RAL 7021
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.