{"product":{"productId":"agid.30902","price":3.29,"name":"Zsanérszárnyak alumínium, külső fekvésű"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
Zsanérszárnyak felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
Zsanérszárnyak az alkalmazási területtől függően egyedileg állíthatók össze.
360°-ban forgatható.
Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 ISO 10642 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Zsanérszárnyak az alkalmazási területtől függően egyedileg állíthatók össze.
360°-ban forgatható.
Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 ISO 10642 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Tengely K2104.
Takaródugó K2105.
Takaródugó K2105.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.