{"product":{"productId":"agid.36945","price":207.21,"name":"Zongorazsanérok, alumínium, kettős csuklóval"},"currency":"EUR"}
- Változatos szerelési lehetőségek
- Súrlódásmentes mozgás a precíz konstrukciónak köszönhetően
- Nyitási szög 180°
Leírás
Termékleírás
A kettős csuklós zongorazsanért összetett nyílásgeometriákhoz fejlesztették ki. A kettős csuklós kinematikának (két párhuzamos forgástengely) köszönhetően az ajtók vagy a fedelek a kiálló élek vagy tömítések körül vezethetők anélkül, hogy az anyag megdőlne.
Anyag
Alaptest, nemesacél vagy alumínium.
Stift, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Alumínium, színtelen eloxált.
Alumínium, színtelen eloxált.
További információk
A nyitási szög 180°.
A tömítéseket külön kell megrendelni.
A zsanérok nem rendelkeznek furattal.
A tömítéseket külön kell megrendelni.
A zsanérok nem rendelkeznek furattal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.