{"product":{"productId":"agid.31960","price":20.83,"name":"Zongorazsanérok, acél, nemesacél vagy alumínium, B alak"},"currency":"EUR"}
- Változatos szerelési lehetőségek
- Súrlódásmentes mozgás a precíz konstrukciónak köszönhetően
- Változatos anyagválaszték
Leírás
Anyag
Acél, nemesacél A2 és alumínium.
További információk
A zongorazsanérok kiváló megoldást kínálnak számos felhasználáshoz, furatos és furat nélküli kivitelben kaphatók. Ezek az acélból, nemesacélból vagy alumíniumból készült zsanérok kiválóan egyesítik magukba a robusztus kivitelt és a sokoldalúságot.
Precíz felépítésüknek köszönhetően a zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak. A fúrt változatok megkönnyítik a szerelést és gyorsan rögzíthetők, a furat nélküli kivitelek viszont rendkívül változatosan alkalmazhatók.
Precíz felépítésüknek köszönhetően a zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak. A fúrt változatok megkönnyítik a szerelést és gyorsan rögzíthetők, a furat nélküli kivitelek viszont rendkívül változatosan alkalmazhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.