{"product":{"productId":"agid.34436","price":80.86,"name":"Rugós zsanérok, alumínium profil csillapítással"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium 6082 T5.
Kivitel
Alumínium, eloxált, színtelen.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Rugós zsanérok, alumínium profil csillapítással, A alak
ettől
82,13 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Rugós zsanérok, alumínium profil csillapítással, B alak
ettől
80,86 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alumínium 6082 T5.
Kivitel
Alumínium, eloxált, színtelen.
További információk
A zsanérok integrált csillapítással rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek kíméletes nyitását (A alak) és zárását (B alak). Ezenkívül a zsanérok külön felemelő segéddel rendelkeznek, amely megkönnyíti az ajtók és fedelek nyitását.
A zsanérok vízszintes és függőleges használatra alkalmasak.
A csillapító hatásának irányát a rajzon látható nyíl mutatja.
A nyílásszög 115° fokra korlátozott a csillapító rendszer védelme érdekében.
Ne alkalmazzon erőt az ajtók vagy a fedelek nyitásához vagy zárásához, mert az megrongálhatja a csillapítót.
Forgatónyomaték csillapítás 1,7 és 2,5 Nm között.
A rugó forgatónyomatéka az elemtől függően változik:
A nyitó rugó forgatónyomatéka a K2330.8215000 esetében: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
A nyitórugó forgatónyomatéka a K2330.8215001 esetében: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
A zárórugó forgatónyomatéka a K2330.8215010 esetében: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
A zárórugó forgatónyomatéka a K2330.8215011 esetében: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°) : 2,28 Nm.
A zsanérok vízszintes és függőleges használatra alkalmasak.
A csillapító hatásának irányát a rajzon látható nyíl mutatja.
A nyílásszög 115° fokra korlátozott a csillapító rendszer védelme érdekében.
Ne alkalmazzon erőt az ajtók vagy a fedelek nyitásához vagy zárásához, mert az megrongálhatja a csillapítót.
Forgatónyomaték csillapítás 1,7 és 2,5 Nm között.
A rugó forgatónyomatéka az elemtől függően változik:
A nyitó rugó forgatónyomatéka a K2330.8215000 esetében: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
A nyitórugó forgatónyomatéka a K2330.8215001 esetében: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
A zárórugó forgatónyomatéka a K2330.8215010 esetében: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
A zárórugó forgatónyomatéka a K2330.8215011 esetében: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°) : 2,28 Nm.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C - +40 °C között.