{"product":{"productId":"agid.19998","price":20.37,"name":"Rugós zsanérok, alumíniumöntvény feszítőrugós zsanérok, 1,3 Nm, nyitó rugó"},"currency":"EUR"}
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Önnyitó
- Több mint 10 000 kapcsolási ciklusra tervezve
- Hengeresfejű csavarok belső hatszöggel DIN 912 szerint
Leírás
Anyag
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
A pántok beépített acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez biztosítja az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög: 180°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
A zsanérokat legalább 10 000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Rögzítés DIN 912/ DIN EN ISO 4762 szerint hengeres fejű csavarokkal.
Nyílásszög: 180°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
A zsanérokat legalább 10 000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Rögzítés DIN 912/ DIN EN ISO 4762 szerint hengeres fejű csavarokkal.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.