{"product":{"productId":"agid.27719","price":13.89,"name":"Rugós zsanérok, alumíniumprofil feszítőrugós zsanérok, 0,35 Nm, rugó nélkül"},"currency":"EUR"}
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Önzáró
- Integrált feszítőrugó
- Hőmérsékleti tartomány -20 °C ... +80 °C
Leírás
Anyag
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a szabadon lengő zsanérok kombinálhatók a rugós zsanérokkal.
Nyílásszög: 180°.
Rögzítés hengeresfejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög: 180°.
Rögzítés hengeresfejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.