{"product":{"productId":"agid.19963","price":22.47,"name":"Rugós zsanérok, acél vagy nemesacél, 180 mm, záró rugó"},"currency":"EUR"}
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
- Önzáró
- B alak: furatokkal
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301. nemesacél.
A szorítórugó nemesacélból.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.