Acél, 1.4301 nemesacél vagy 5754 alumínium.

Acél vagy nemesacél szorítórugók.

Kivitel
Horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél és alumínium.
Cink-alumínium ötvözetű szorítórugó.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.

Rugók forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm

Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták