text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
3 Találat

Leírás

Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag

Ajtórész és keretrész acél vagy nemesacél 1.4301 vagy 1.4305.

Csap, acél, nemesacél 1.4301, 1.4305 vagy POM.

O-gyűrű NBR.

Kivitel
Ajtórész, acél, kezeletlen.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Csap, POM, natúr.
O-gyűrű, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 18, 23 vagy 24 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.

B alak: Az ajtószelvény az ajtólapra hegeszthető.
C alak: Az ajtószelvény az ajtó szélére hegeszthető.

Korlátozott beépítési feltételek esetében a POM csap alulról felfelé is beszerelhető; ez a csap önzáró.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Kivitel csap: horony nélkül
3) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
4) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
5) Kivitel csap: önzáró
6) Rögzítés módja ajtórész: csavarozható
7) Rögzítés módja ajtórész: hegeszthető
8) Az ajtó kivágása

Más ügyfelek ezt is megvásárolták