Acél, tengelyek és összekötő elemek anodizált alumíniumból.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A zsanér esetében erősített kivitelről van szó.
Két zsanér egy 25 kg súlyú ajtót (1 m x 1 m) von több mint 10 000 alkalommal képes nyitni és zárni.
Kullanım
Rejtett zsanérok felfekvő vagy belső fekvésű ajtókhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták