Acél, tengelyek és összekötő elemek, eloxált alumínium.

1.4404 nemesacél, tengelyek és összekötő elemek, eloxált alumínium.

Kivitel
Horganyzott.
Fémtiszta.
További információk
A zsanérok hajlítással és torzióval szemben ellenállók.

A nyitási szög az ajtóvastagságtól függ:
- max. 2 mm anyagvastagság: nyitási szög 125°
- max. 8 mm anyagvastagság: nyitási szög 110°
- max. 13 mm anyagvastagság: nyitási szög 100°
Felszerelés
- Süllyesztett szereléshez vagy felszereléshez.
- Jobb vagy bal oldalon felszerelhető.
- Vízszintes vagy függőleges alkalmazásokhoz.
Rajzi hivatkozás
1) süllyesztett szerelés
2) felhelyezett szerelés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták