Termékleírás
A teleszkópos sínek ideálisak 15 kg-ig terjedő terhelésekhez, és teljes kihúzást biztosítanak, ily módon a fiók hátsó része könnyen hozzáférhető. A 19,5 mm-es sínvastagsággal tökéletes a szűk helyekre. A kiváló minőségű nemesacélból készült sín korrózióálló, és -80 °C és +500 °C közötti hőmérséklet közötti tartományban használható, így ideális hűtőszekrényekben, sütőkben és magas hőmérsékletű ipari alkalmazásoknál. Ezenkívül élelmiszeripari célokra rendeltetett anyagokból készül, így megfelel az összes élelmiszer-biztonsági előírásoknak.
Anyag

Sínek, nemesacél 1.4301.

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4034.

Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.

Vízszintesen szerelve a teherbírás 75 %-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejmagassága nem haladhatja meg a 3 mm-t és a fej átmérője a 8 mm-t, ellenkező esetben fennáll a sín egyéb elemeivel való ütközés veszélye.

A síneket kék védőfóliával látják el, amelyet használat előtt el kell távolítani.
Hőmérséklet-tartomány
-80 °C-tól +500 °C-ig.
A felület elszíneződése 300 °C felett lehetséges.
Felszerelés
A beszerelés során a középső sínt úgy kell elhelyezni, hogy a hozzáférési furat helyzete megegyezzen a csavarok helyzetével.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták