2 Találat

Leírás

Termékleírás
A szerszámok megmunkálása közben támasztóelemeket alkalmaznak, hogy elkerüljék a munkadarab rezgését és behajlását. A becsavarozható támasztóelemek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. Mindkét szerelési lehetőséggel a befogó szerkezetben helytakarékos pozíciók alakíthatók ki.
A hidraulikus beszorítás kombinálva vagy külön hidraulikus befogással történhet.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
További információk
A alak, felhelyezés hidraulikusan:
Betolt szorítócsapok alapállásban. Csap kitolása hidraulikusan, valamint felhelyezés rugóerővel
B alak, felhelyezés rugóerővel:
Kitolt szorítócsapok alapállásban. Felhelyezés rugóerővel.

Vegye figyelembe a megengedett terhelőerőket.

Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
- Max. üzemi nyomás: 500 bar.
- Megengedett terhelés 500 bar mellett: 9 kN.
- Min. olajnyomás: 100 bar.
- Max. meghúzó nyomaték: 60 Nm.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Felhelyezés mindig rugóerővel.
- Kis szerelési méretek.
- Vízszintesen/függőlegesen beszerelhető.
- Különálló/befogással kombinált beszorítás.
- Beépített Kantseal-tömítés.
Szállítási terjedelem
1 db. Kantseal-tömítést tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr

Más ügyfelek ezt is megvásárolták