Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.

A támasztócsapok támaszként, ütközőként vagy a megmunkálandó munkadarabhoz nyomódarabként alkalmazhatók.
A felfekvési érzékelővel rendelkező támasztócsapban elhelyezkedő végálláskapcsoló felismeri, hogy a munkadarab felfekszik-e.

Ha a támasztócsap az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a K1831-es Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet ezután, például a K1494 átjáró, fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a támasztócsap állapotát.

A támasztócsap áramellátása a Bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Anyag
Támasztócsapok, nemesacél.
Felfekvés érzékelő, nemesacél.
Csatlakozóház, acél.
Kivitel
Támasztócsapok, barnított, edzett és köszörült.
Csatlakozóház, barnított.
További információk
A védett jeltovábbítás csak akkor biztosított, ha a munkadarab a felfekvés-érzékelőt az érintkezési felülettel egy szintben lefelé nyomja. A tűrés 0,2 mm.

A munkadarab érintkezési felületének Ø10 mm-nél nagyobbnak kell lennie.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
A támasztócsapok segítségével ellenőrizhető az alkatrészek pozicionálása. Támasztócsapok ugyancsak használhatók pozíció lekérdezéssel rendelkező ütközőként.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Biztonság
A támasztócsapok a felfekvés érzékelővel nem alkalmasak emberek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) Felfekvés érzékelő
2) USB-Typ-C persely
Accessory
Bluetooth-modul K1831.
Átjáró K1494.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták