8 Találat

Leírás

Anyag
Automataacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
Rajzi hivatkozás
A alak: külső menet és sík felület
B alak: külső menet és gömbfelület
C alak: külső menet és bordázott felület
K alak: külső menet és keményfém bordázott felület
L alak: külső menet és POM betét
D alak: belső menet és sík felület
E alak: belső menet és gömbfelület
F alak: belső menet és bordázott felület

Más ügyfelek ezt is megvásárolták