Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított. Illesztett átmérő és vezetőfelületek, köszörült.
További információk
A szétnyíló pozicionáló csapokkal pl. furatos lemezek pozicionálása végezhető el T-hornyos gépasztalokon (lásd ábra). A pozicionálandó lemezeknek két, a szétnyíló szárnak megfelelő furattal kell rendelkeznie.
A feszítőcsavar egy átmenő belső hatlappal rendelkezik és ily módon két oldalról is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfuratos lemez
2) Szorítóvas
3) Gépasztal
4) Pozicionáló csap, szétnyíló
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták