3 Találat

Leírás

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az A alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékek alátámasztására szolgálnak. A B alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékkomponensek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak. A lelapolt C alakkal furattávolsági tűrések áthidalására vagy a pozicionálandó munkadarab csupán egy irányban való rögzítésére használható.
Az A és B alakok edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
A hasonló csapokat lásd: K0352, K0353, K0354 és K0355.
Rajzi hivatkozás
A alak: támasztócsap
B alak: támasztócsap, hengeres
C alak: támasztócsap, lelapolt

A többi méret és adat az A alak szerint.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van