{"product":{"productId":"agid.27129","price":140.45,"name":"Támasztóelemek, hidraulikusan becsavarozható, B alak, ráhelyezés rugóval"},"currency":"EUR"}
- Integrált fém lehúzó
- Kis szerelési méretek
Leírás
Termékleírás
A szerszámok megmunkálása közben támasztóelemeket alkalmaznak, hogy elkerüljék a munkadarab rezgését és behajlását. A becsavarozható támasztóelemek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. Mindkét szerelési lehetőséggel a befogó szerkezetben helytakarékos pozíciók alakíthatók ki.
A hidraulikus beszorítás kombinálva vagy külön hidraulikus befogással történhet.
A hidraulikus beszorítás kombinálva vagy külön hidraulikus befogással történhet.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
- Max. üzemi nyomás: 500 bar.
- Megengedett terhelés 500 bar mellett: 9 kN.
- Min. olajnyomás: 100 bar.
- Max. meghúzó nyomaték: 60 Nm.
- Megengedett terhelés 500 bar mellett: 9 kN.
- Min. olajnyomás: 100 bar.
- Max. meghúzó nyomaték: 60 Nm.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Felhelyezés mindig rugóerővel.
- Kis szerelési méretek.
- Vízszintesen/függőlegesen beszerelhető.
- Különálló/befogással kombinált beszorítás.
- Beépített Kantseal-tömítés.
- Felhelyezés mindig rugóerővel.
- Kis szerelési méretek.
- Vízszintesen/függőlegesen beszerelhető.
- Különálló/befogással kombinált beszorítás.
- Beépített Kantseal-tömítés.
Szállítási terjedelem
1 db. Kantseal-tömítést tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.