Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
További információk
A támasztócsapok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták