{"product":{"productId":"agid.19160","price":8.58,"name":"Központosítócsap belső menettel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Központosítócsap, belső menettel, B alak, hengeres
ettől
8,58 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Központosítócsap, belső menettel, C alak, lelapolt
ettől
9,43 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A K1095 edzett tartóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.
A D1 = 5 és D1 = 6 kiviteleknek nincs belső menetük.
A D1 = 5 és D1 = 6 kiviteleknek nincs belső menetük.
Rajzi hivatkozás
B alak: hengeres központosítócsap
C alak: lelapolt központosítócsap
C alak: lelapolt központosítócsap