7 Találat

Leírás

Anyag
C, F, M alak, szerszámacél
E, O, P alak, nemesacél
K alak, POM
Kivitel
C alak, edzett és barnított.
E alak, edzett, fémtiszta.
K alak, fehér.
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
P alak, poliuretán felülettel, 60° Shore keménység.
F alak, edzett és barnított.
M alak, keményfém bordázott, barnított.
További információk
A gripperek és a betétek beszerelhetők szorító karokba, megfogó rendszerekbe, befogó szerkezetekbe, szorítópofákba és önbeálló támaszokba. A gripper használatával a legnagyobb nyomatékok és átlagon felüli tartóerők átvitele még kemény anyagok és felületi rendellenességek esetén is lehetséges.

O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas csupasz vagy csúszós alkalmazások befogására a szorítónyomás töredékével. Ennek során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.

P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásállós és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület lehetővé teszi a nagy tartóerőket és engedi eltávozni a levegőt; ily módon nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és az önbeálló támasz között.

A gripperek és a betétek a következőkben megnevezett önbeálló támaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám K0285.117X022 ... K0285.936X036
Rendelési szám K0289.110X015 ... K0289.924X100
Rendelési szám K0291.120X030 ... K0291.924X080

Más ügyfelek ezt is megvásárolták