2 Találat

Leírás

Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta.
További információk
Az tömör golyós A alak akkor használatos, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség. A lelapolt golyós B alakkal nem síkpárhuzamos felületek deformáció-mentesen szoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó max. 9°-ig illeszkedik.

A finommenet révén a golyós nyomócsavarok különösen finoman beállíthatók.
Rajzi hivatkozás
A alak: teljes golyóval
B alak: lapított golyóval

Más ügyfelek ezt is megvásárolták