Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Előnyök
- A beépített O-gyűrű megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
Rajzi hivatkozás
1) Furat stifthez, elfordulás elleni biztosítóként
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták