{"product":{"productId":"agid.1125","price":69.64,"name":"Önbeálló támaszok, 14°- és 20°-os dőlésszög, M alak, lelapolt golyó, bordázott, keményfém"},"currency":"EUR"}
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Forgatható önbeálló támasz
- Nagyobb terhelőerők felvétele
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Leírás
Anyag
Test, acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
M alak, keményfém betéttel.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
M alak, keményfém betéttel.
Kivitel
Test, barnított, golyó fémtiszta.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Bejelentett szabadalom.
A D2 menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes önbeálló támasz.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Bejelentett szabadalom.
A D2 menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes önbeálló támasz.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
- Az önbeálló támasz elfordítható.
- Nagy terhelőerők vehetők fel.
- A beszerelt O-gyűrű távol tartja a szennyeződést és az idegen eredetű részecskéket. Ily módon biztonságos működés biztosítható.
- Nagy terhelőerők vehetők fel.
- A beszerelt O-gyűrű távol tartja a szennyeződést és az idegen eredetű részecskéket. Ily módon biztonságos működés biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.