Nemesacél golyó, acél golyófészek.
Kivitel
Foszfátozott golyó, edzett golyófészek.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták