2 Találat

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A tömör golyós A alakot akkor használják, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
A lelapolt golyókkal rendelkező B és F alakkal nem síkpárhuzamos felületek deformációktól mentesen beszoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó akár 9°-ban alkalmazkodik.
A golyó 9°-nál nagyobb mértékű elfordulásának megakadályozására válassza az elfordulás elleni biztosítóval rendelkező BV és FV alakot.
Rajzi hivatkozás
A alak: teljes golyóval
B alak: lapított golyóval

Más ügyfelek ezt is megvásárolták