Test, nemesíthető acél,
Golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél,
POM betét
Kivitel
Test, nemesített és foszfátozott.
Golyó, edzett.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.

* Csak a minimális furatmélység betartásakor érvényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták