4 Találat

Leírás

Anyag
C és F alak:
Golyó, acél, golyófészek, edzett acél.
G és J alak:
Golyó, edzett acél, golyófészek, acél.
Kivitel
C és F alak:
Golyó, edzett és barnított, golyófészek, foszfátozott.
G és J alak:
Golyó, foszfátozott, golyófészek, edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Rajzi hivatkozás
C alak: külső menettel, lelapolt golyó, sík
F alak: külső menettel, lelapolt golyó, bordázott
G alak: belső menettel, sík
J alak: belső menettel, bordázott

Más ügyfelek ezt is megvásárolták