Állítható magasságú elemek
Az állítható magasságú elemek motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítására és felállítására szolgálnak.
Kiegyenlítő elemek a KIPP-től
A kiegyenlítő elemek olyan kezelőelemek, amelyek egyenetlenségek, szögeltérések és tűrések kiegyenlítésére szolgálnak. Biztosítják a szerkezeti elemek megbízható és stabil csatlakozását. A gépgyártás és a gyártóipar elengedhetetlen elemei közé tartoznak. Segítségükkel a gépek és a szerkezetek pontosan beállíthatók és optimális helyzetben tarthatók. A jellegzetes kiegyenlítő elemek különböző területeken és sokoldalúan alkalmazhatók. Ehhez tartoznak a lencsés alátétek, kúpos alátétek, kiegyenlítő lencsés alátétek és állítható magasságú elemek. A kiegyenlítő elemek növelik az egész szerkezet élettartamát és hatékonyságát. Különösen a rendkívüli pontosságot igénylő iparágakban gondoskodnak az egyenletes tehereloszlásról. Ezért a modern gyártástechnológia kulcsfontosságú elemei. |
A kiegyenlítő elemek típusai
Lencsés alátétek és kúpos alátétek
Lencsés kiegyenlítő alátétek
Magasságállító elemek
A kiegyenlítő elemek előnyei és fontos kiválasztási szempontok
KIPP - a pozicionáló elemek szakértője
A kiegyenlítő elemek típusai
A kiegyenlítő elemek mechanikus alkatrészek, amelyeket a gépek és szerkezetek tűréseinek kiegyenlítésére használják. Az egyes elemek rugalmas illesztést és beállítást tesznek lehetővé. A gépgyártásban, szerkezetekben és gyártási folyamatokban használatosak.
A kiegyenlítő elemek rugalmasan alkalmazkodnak a különböző körülményekhez. Alkalmazásukkal stabil, tartós és biztonságos szerkezetek alakíthatók ki.
A KIPP egyes elemei a következő robusztus anyagokból készülnek:
- nemesacél,
- nemesacél A2,
- betétedzett acél,
- acél,
- nemesíthető acél.
Lencsés alátétek és kúpos alátétek
A lencsés alátét domború felületű tárcsa. Csavarkötésekben vagy szerkezeti elemek közötti szögeltérések kiegyenlítésére szolgál. A lencsés alátétek egyenletes tehereloszlásról gondoskodnak, akár ferdén elhelyezkedő érintkezési felületek esetében is, és megakadályozzák a feszültségek keletkezését a csatlakozásban.
A speciális pozicionáló elemekkel műszaki területen és a gépgyártásban találkozhatunk. A szerkezeti egységek közötti dőlési és szöghibák kiegyenlítésére használhatók.
A lencsés alátéteket főleg csavarkötéseknél használják, amelyeknél pontos beállításra van szükség. A beállítással a terhelés csökken és az élettartam megnövekszik. A lencsés alátéteket olyan helyeken alkalmazzák, ahol az alkatrészek gyártási tűrések, ereszkedési hajlam vagy hőtágulás miatt nem pontosan illeszkednek és a feszültség csökkentésére vagy magassági kiegyenlítésre van szükség.
A KIPP alátétek acélból vagy 1.4301.-es nemesacélból készülnek. A betétedzett acél min. 0,2 mm edzettkéreg-vastagságú.
A lencsés alátéteket gyakran egyéb kezelőelemekkel, mint pl. kúpos alátétekkel kombinálják. Mindkét elem szorosan egymáshoz kötött és nem elveszíthető, gyorsan és egyszerűen szerelhető egységet képez.
A kúpos alátétek konvex alakú csészék, amelyek az alkatrészek szilárd rögzítését biztosítják. A lencsés alátétekkel együtt kiegyenlítő elemként kerülnek felhasználásra. A kezelőelem kúpos mélyedéssel (csésze) rendelkezik, amelybe a lencsés alátét illeszkedik. Ily módon kiegyenlíti az összekapcsolt alkatrészek közötti szögeltérést.
Ügyfelek kedvencei:
- Lencsés alátétek, kúpos alátétek, DIN 6319, 10/01 kiadás
- Lencsés alátét és kúpos alátét kombinálva, acél vagy nemesacél, DIN 6319 szabványhoz hasonlóan
Lencsés kiegyenlítő alátétek
A lencsés kiegyenlítő alátétek lencsés hézagoló alátét néven is ismertek. A nem párhuzamos vagy egyenetlen felületek közötti optimális erőátvitelre alkalmasak. Ezenkívül magassági különbségek és szögeltérések kiegyenlítésére használhatók.
A lencsés kiegyenlítő alátétek két tárcsából tevődnek össze, mégpedig egy konkáv (befelé homorú) és egy konvex (kifelé domború) felületű részből. Az alakjuk révén a lencsés kiegyenlítő alátétek megakadályozzák, hogy az alkatrészek egymáshoz viszonyított ferde állása esetében feszültség vagy peremnyomás alakuljon ki. |
A lencsés kiegyenlítő alátétek fő tulajdonságai és felhasználása:
- Szögkiegyenlítés: Két felület közötti csekély szögeltérés kiegyenlítése.
- Feszültségcsökkentés: Túlzott feszültség és peremnyomás megakadályozása.
- Felhasználási területek: Gyakran csavarokkal és csapokkal együtt, különösen nagy terhelésnek kitett szerkezetekben, mint pl. gépgyártásban és acélszerkezetekben.
A KIPP lencsés kiegyenlítő alátétekkel pontos szerelés valósítható meg akár 4° fokos dőlésszögű felületeken is. Két különböző anyagkivitelben kaphatók:
- acél 1.7225, kékre passzivált
- nemesacél 1.4305, fémtiszta
Magasságállító elemek
A magasságállító elemek különböző területeken kerülnek felhasználásra. A kezelőelemek segítségével pontosan beállítható az alkatrészek magassága vagy helyzete. Ezenkívül motorok, aggregátok, hajtóelemek és gyártósorok beállítására és felállítására szolgálnak.
A magasságállító elemek egy beállító mechanizmusból, pl. menetből vagy orsóból, állnak. Ezek segítségével különböző beépítési magasságok vagy szintek állíthatók be.
Ezeket az elemeket a gép- és berendezésgyártásban használják, ahol szintezésre és egyenetlen felületeken történő beállításra használják.
A KIPP magasságállító elemek beállítási útja 15 mm és 40 mm. További méretek külön rendelésre szállíthatók.
A szabványos kivitelek mellett a KIPP termékkínálata további magasságállító elemeket tartalmaz:
- ellenanyával
- alacsony kivitelben,
- lencsés kiegyenlítő alátéttel,
- lencsés kiegyenlítő alátéttel és ellenanyával.
A kiegyenlítő elemek előnyei és fontos kiválasztási szempontok
A kiegyenlítő elemek sok előnyt nyújtanak, ezért számos műszaki területen nélkülözhetetlenek. A szerkezeti egységek közötti elhajlási és szögeltéréseket kiegyenlítik, és ily módon a csatlakozásra ható terhelés csökken. Ez megvédi az anyagot a feszültségektől, amelyek a tűrések és az ereszkedési jelenségek következtében lépnek fel.
Továbbá az elemekkel az alkatrészek egyszerűen és pontosan beállíthatók, így rugalmas illeszkedés érhető el. Az egyenletes erőeloszlás stabil csatlakozásról és az egész szerkezet nagyobb teljesítőképességéről gondoskodik. A kiegyenlítő elemek a csúcsterhelések csökkentésével meghosszabbítják a kötőelemek élettartamát, pl. csavarokkötéseknél vagy más rögzítéseknél.
A lencsés alátétekkel és kúpos alátétekkel a szerelés lényegesen egyszerűbb, mivel problémamentesen és gyorsan beszerelhetők, ezzel pedig idő- és költségmegtakarítás érhető el. Ezenkívül a magasságállító elemek 15 és 40 mm közötti nagy beállítási tartományának köszönhetően különböző területeken sokoldalúan alkalmazhatók.
Külön megkeresésre a KIPP egyedi méreteket is kínál, amelyek optimálisan megfelelnek az Ön speciális követelményeinek.
Összefoglalva a kiegyenlítő elemek nagymértékben fokozzák a különböző műszaki felhasználások hatékonyságát és stabilitását.
A kiegyenlítő elemek kiválasztásánál a következő kritériumokat kell figyelembe venni:
- anyagminőség,
- teherbírás,
- tartóképesség,
- egyszerű szerelés,
- kompatibilitás a meglévő rendszerekkel.
KIPP - a pozicionáló elemek szakértője
A KIPP az Ön specialistája, pozicionáló elemei pontos beállításra szolgálnak a műszaki alkalmazásokban. A kiváló minőségű termékek bő választékával olyan megoldásokat kínálunk, amelyek optimálisan megfelelnek az Ön egyedi követelményeinek.
Kiegyenlítő elemeink egyszerű kezelése, változatossága, sokoldalúsága és megbízhatósága kiemelkedő. A gépgyártásban, gyártó berendezésekben vagy akár speciális felhasználásoknál – a KIPP kiváló minőséget és funkcionalitást kínál Önnek.