Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Zsírzógomb áttekinthető készletdobozban, különböző formákban és menetméretekben.

Kúpos zsírzógomb, A alak (egyenes) DIN 71412 szerint:
25 darab M6x1
25 darab M8x1
15 darab M10x1
15 darab G1/8''

Kúpos zsírzógomb, B alak (45°) DIN 71412 szerint:
10 darab M6x1
10 darab M8x1
5 darab M10x1
5 darab G1/8''

Kúpos zsírzógomb, A alak (90°) DIN 71412 szerint:
10 darab M6x1
10 darab M8x1
5 darab M10x1
5 darab G1/8''
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták