{"product":{"productId":"agid.1831","price":14.97,"name":"Olajszintjelzők, poliamid, hőmérővel"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 100 °C-ig
- Nyomásálló 10 bar-ig
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló 100 °C-ig.
Nyomásállóság 20 °C-on max. 10 bar, 60 °C-on max. 8 bar.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
Nyomásállóság 20 °C-on max. 10 bar, 60 °C-on max. 8 bar.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk
Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,3.
A rögzítőcsavarok max. meghúzó nyomatéka 5 Nm.
A rögzítőcsavarok max. meghúzó nyomatéka 5 Nm.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.