Ház aluminium.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Kivitel
Kémlelőüveg kristálytiszta.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk
Az olajszintjelzővel a töltésszint nem csak vizuálisan jeleníthető meg, de egy REED kapcsolóval regisztrálható is. Amikor az úszó eléri a beállított minimális értéket, az áramkör zárásával elektromos jelet generál.
Az érzékelő a kémlelőüvegen található, és a szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték nagyjából 50 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záróérintkezővel (NO) van felszerelve.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Hőmérséklet-tartomány
Maximális üzemi hőmérséklet: 75 °C.
Felszerelés
Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Funkciók
Az olajszintmérés egy mágneses úszóelemmel történik, amely a ”REED” szintkapcsoló elérésekor aktiválja az elektromos érintkezőt. Ha az olajszint egy meghatározott szint alá esik, ezáltal egy elektromos impulzus küldhető.
Figyelembe veendő
Az erős mágneses mezők hatással vannak a működésre.
Rajzi hivatkozás
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárókupak
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Alumínium ház
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták