Ház, alumínium.
Polikarbonát csövek.
Poliamid sapkák.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR), 70 Shore.
Csavarok és hatlapú anyák, acél.
Kivitel
Kristálytiszta figyelőablak.
Horganyzott csavarok és hatlapú anyák.

További információk
Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1±0,3. A maximális üzemi hőmérséklet 90 °C. A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatéka 5 Nm.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták