3 Találat

Leírás

Anyag
Termoplasztikus poliamid fogantyú.
Acél olajmérő pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete fogantyú.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
B-alak: légtelenítőfurattal
C-alak: légtelenítőfurat nélkül
D-alak: légtelenítőfurattal

1) O-gyűrű
2) csak D-alak esetén

Más ügyfelek ezt is megvásárolták