Termoplaszt poliamid ház.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló,
hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig,
oldószerálló, azonban nem alkoholálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták