Anyag, kivitel
1. Kupaktest, krómacél.

2. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm. Levegőszállítás max. 720 l/perc.

3. Lapos tömítés, parafa.

4. Szerelőkarima rögzítőcsavarokkal, pillanatzár.

5. Lapos tömítés, parafa.

6. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.

7. Betöltőszűrő, acél, horganyzott.
További információk
A betöltőcsonkok tömítésekkel és rögzítőcsavarokkal (M5) kerülnek szállításra.

Víztartályokhoz nem alkalmas.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták