Szorítóelem (elülső) acél 1.7225.
Tartóelem (hátsó) acél 1.0503.
Kivitel
Edzett és nikkelezett.
Hengeres fejű csavarok és horonyanyák csiszolva.
További információk
A T-hornyokhoz való lapos szorítókkal rendkívül alacsony munkadarabok foghatók be. A leszorító erő miatt a munkadarab rányomódik a gépasztalra is.
Kullanım
1. A lapos szorítót tolja be a munkadarabig a gépasztal T-hornyába.
2. A rögzítőcsavarokat (tartóelemet) húzza meg a forgatónyomatéknak megfelelően.
3. A szorítócsavar (szorítóelem) meghúzásával a munkadarab befogása megtörténik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták