1.7225 edzett acél.
Kivitel
1000 N/mm² húzószilárdságra nemesített, barnított.
További információk
Megfelelő támasztócsapok és állítható támasztócsapok, lásd: K0305 és K0306.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták