Nemesacél.
Kivitel
kékre horganyzott. Szorítócsavar nélkül.
További információk
A fokozatmentesen állítható szorítóvas gyorsan áthidalja a különböző befogási magasságokat további alátétek használata nélkül, és igen kevés helyet foglal el a gépasztalon. Nagy teherbírású és kiválóan alkalmas vágó- és hidegsajtoló szerszámok befogására. Alkalmas szorítócsavarok ehhez a szorítóvashoz lásd K0698/K0699.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták